Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 250, 800 m³/h, Laippa

065B5520

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kavitointikerroin0.18
Kavitointikerroin 100 %0.12
Kavitointikerroin 25 %0.32
Kavitointikerroin 50 %0.25
Kavitointikerroin 75 %0.18
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)800.00 m³/h
Läpimitta [mm]250 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 22 PN40 250/800 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPMetalli
TiivistetyyppiMetal sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 22
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 250
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoDN 250

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino430 Kilogram
Nettopaino404 Kilogram
Määrä795.84 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279052602
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens