Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Laippa

065B5518

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kavitointikerroin0.24
Kavitointikerroin 100 %0.18
Kavitointikerroin 25 %0.38
Kavitointikerroin 50 %0.31
Kavitointikerroin 75 %0.24
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)380.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPMetalli
TiivistetyyppiMetal sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 22
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoDN 150

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino131 Kilogram
Nettopaino121 Kilogram
Määrä191.52 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5714279052565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm