Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Laippa

065B5516

Pressure operated valves

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.24
Kavitointikerroin 25 %0.43
Kavitointikerroin 50 %0.36
Kavitointikerroin 75 %0.30
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPressure operated valves
Kvs-arvot (m³/h)160.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 22 PN40 100/160 2-way flange flow/re
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosaKammio
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPMetalli
TiivistetyyppiMetal sealing cone
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 22
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaali, DPRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 100
Venttiilirungon materiaaliValuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03
Vuotonopeus [% Kvs]0.03
YhdekokoDN 100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino59 Kilogram
Nettopaino53 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä84 Liter
EAN/UPC5714279052527