VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Laippa
065B5514
Pressure operated valves
065B5514
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kavitointikerroin | 0.42 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.36 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.60 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.49 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.42 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pressure operated valves |
| Kvs-arvot (m³/h) | 60.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 65 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paineenalennusjärjestelmän säätöventtiilin sisäosa | Kammio |
| Paineluokka | PN 40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | Metalli |
| Tiivistetyyppi | Metal sealing cone |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 22 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 65 |
| Venttiilirungon materiaali | Valuteräs EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.03 |
| Yhdekoko | DN 65 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 35 Kilogram |
| Nettopaino | 27 Kilogram |
| Määrä | 84 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052480 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |