VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Laippa
065B2514
VFG21 PN16 250/400 2-tie, laippa, meno/paluu
065B2514
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 24.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.20 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.15 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.31 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.25 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.20 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFG21 PN16 250/400 2-tie, laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 400.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 250 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG21 PN16 250/400 2-way flange flow/ret |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 21 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4313 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 250 |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.01 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 340.5 Kilogram |
| Nettopaino | 340.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 244.688 Liter |
| EAN/UPC | 5702421804315 |