Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Laippa

065B2512

VFG21 PN16 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]24.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.30
Kavitointikerroin 100 %0.20
Kavitointikerroin 25 %0.45
Kavitointikerroin 50 %0.37
Kavitointikerroin 75 %0.30
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG21 PN16 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)280.00 m³/h
Läpimitta [mm]150 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG21 150/280 PN16 VENTTIILI
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliEPDM
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 21
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4313
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 150
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino124.5 Kilogram
Nettopaino124.5 Kilogram
Määrä211.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421804292
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm