Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Laippa

065B2507

VFG21 PN16 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]12.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.50
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG21 PN16 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)32.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG21 50/32 PN16
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistemateriaaliEPDM
TiivistetyyppiSoft sealing cone
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 21
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.01

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.6 Kilogram
Nettopaino17.852 Kilogram
Määrä21.764 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421804247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm