VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Laippa
065B2424
VFG2 PN16 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu
065B2424
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 24.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.30 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.20 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.45 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.37 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.30 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFG2 PN16 150/280 2-tie, laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 280.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 150 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG2 PN16 DN150 Kvs280 2-TIE LAIPPA |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VFG DN150-250 - 2 |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistetyyppi | Metal sealing cone |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 2 |
| Vaihtoehtoinen käyttökohde, VSP | Kaukolämpö |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4313 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilin koko | DN 150 |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.05 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 199 Kilogram |
| Nettopaino | 199 Kilogram |
| Määrä | 968.32 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |