Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Laippa

065B2422

VFG2 PN40 200/320 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]24.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.20
Kavitointikerroin 100 %0.15
Kavitointikerroin 25 %0.33
Kavitointikerroin 50 %0.27
Kavitointikerroin 75 %0.20
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG2 PN40 200/320 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)320.00 m³/h
Läpimitta [mm]200 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 2 200/320 VENTTIILI PN40
Paine-eroalue [bar] [Maks.]10.00 bar
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
PN, vaihtoehtoinen, VSP25
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4313
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilin kokoDN 200
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino288 Kilogram
Nettopaino288 Kilogram
Määrä100.064 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421803394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm