Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 50, 32 m³/h, Laippa

065B2416

VFG2 PN40 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]12.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.50
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG2 PN40 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)32.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionDF VFG 2 ventt. 50/32 PN40
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
PaineluokkaPN 40
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TiivistetyyppiMetal sealing cone
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliValuteräs GP240GH (GS-C 25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22.6 Kilogram
Nettopaino18.576 Kilogram
Määrä28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421803332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm