Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Laippa

065B2396

VFG2 PN16 100/125 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]20.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.40
Kavitointikerroin 100 %0.32
Kavitointikerroin 25 %0.57
Kavitointikerroin 50 %0.48
Kavitointikerroin 75 %0.40
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG2 PN16 100/125 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)125.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 2 100/125 VENTTIILI PN 16
Paine-eroalue [bar] [Maks.]15.00 bar
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 100
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]200 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino66 Kilogram
Nettopaino61.4 Kilogram
Määrä86.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421803134
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens