VFG 2, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Laippa
065B2393
VFG2 PN16 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu
065B2393
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | vapaa |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Isku [mm] | 12.00 mm |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.50 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.34 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.58 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.52 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.50 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VFG2 PN16 50/32 2-tie, laippa, meno/paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 32.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 50 mm |
| Liitäntästandardi | EN 1092-1 |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | VFG 2 50/32 VENTTIILI PN 16 |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistetyyppi | Metal sealing cone |
| Toiminta | Paineenrajoitin |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | VFG 2 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4021 |
| Venttiilikartion materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4404 |
| Venttiilin koko | DN 50 |
| Venttiilirungon materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25) |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarisesti optimoitu |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs] | 0.03 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 18.557 Kilogram |
| Nettopaino | 17.042 Kilogram |
| Määrä | 21.237 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803103 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |