Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Laippa

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2-tie, laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]6.00 mm
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVFG2 PN16 15/4 2-tie, laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)4.00 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitäntästandardiEN 1092-1
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionVFG 2 15/4 VENTTIILI PN 16
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
PaineluokkaPN 16
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nrode194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
SCIP-asiakirjan tuotenimiVFG2
Sisältää paristotNo
TiivistetyyppiMetal sealing cone
ToimintaPaineenrajoitin
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiVFG 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4021
Venttiilikartion materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4404
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG-25)
Virtaaman ominaiskäyräLineaarisesti optimoitu
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Vuoto aukon läpi, maks. [% Kvs]0.03

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.4 Kilogram
Nettopaino5.4 Kilogram
Määrä11.813 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421803059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm