AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Ulkokierre, G 1 A
003H6233
AVP-F PN16 20/6,3 0,5 kierre, paluu
003H6233
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.41 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.69 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.62 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.60 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 kierre, paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Määrä/pakkaustapa | 9 kpl |
| Material Description | AVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 0.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Paineluokka | PN 16 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 0 |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | Fixed |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paine-erosäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVP-F |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
| Yhdekoko | G 1 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.629 Kilogram |
| Nettopaino | 1.629 Kilogram |
| Määrä | 4.535 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |