Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Ulkokierre, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 kierre, paluu AV

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVP-F PN16 32/10 0,2 kierre, paluu AV
Kvs-arvot (m³/h)10.00 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-erosäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVP-F
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 1 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.206 Kilogram
Nettopaino2.206 Kilogram
Määrä4.519 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm