Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.8 bar - 1.6 bar, Ulkokierre, G 3/4 A

003H6212

AVP PN16 15/1,6 0,8-1,6 kierre, paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVP PN16 15/1,6 0,8-1,6 kierre, paluu
Kvs-arvot (m³/h)1.60 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Määrä/pakkaustapa9 kpl
Material DescriptionAVP 15/1,6 R 0,8-1,6 BAR PAINE-EROSÄÄDII
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.60 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.80 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinPaine-erosäädin
PakkaustapaMonipakkaus
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroc1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVP PN16 DN15-32 RETURN
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-erosäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVP
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.989 Kilogram
Nettopaino1.989 Kilogram
Määrä4.465 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421537428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm