Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Laippa, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 laippa, meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 laippa, meno
Kvs-arvot (m³/h)12.50 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAVP-DN 32 Erosääd kvs 12,5 PN25 tul
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-erosäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVP
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 32
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 1 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.826 Kilogram
Nettopaino10.802 Kilogram
Määrä26.645 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm