Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Laippa, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 laippa, paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVP PN25 50/25 0,3-2,0 laippa, paluu
Kvs-arvot (m³/h)25.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAVP 50/25 R 0,3-2,0 BAR PAINE-EROSÄÄDIN
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]2.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.30 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-erosäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QEi
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVP
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 2 1/2 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.172 Kilogram
Nettopaino14.172 Kilogram
Määrä25.38 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm