Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5618

Toiminta: Paine-erosäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDifferential pressure actuator
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaine-erosäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colouryellow
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaPaine-erosäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFP(B) 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.934 Kilogram
Nettopaino14 Kilogram
Määrä51.345 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104523156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm