Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Keltainen

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 keltainen

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Isku [mm]7.00 mm
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 keltainen
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFP-9 TOIMILAITE 0,5-3 BAR
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]3.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFP/A/B
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaine-erosäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFP-9
VäriKeltainen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.19 Kilogram
Nettopaino6.53 Kilogram
Määrä26.424 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm