Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Virtaama [m3/h]: 0.8 - 15, Laippa, Asennusversio: vapaa

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 laippa, meno/paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVQ PN25 50/25 /0,2 laippa, meno/paluu
Kvs-arvot (m³/h)25.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionAVQ50/20 VIRTAUSSÄÄDIN
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Setting TypeNone
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaVirtaussäädin
Toiminto, VSP - PEi
Toiminto, VSP - QKyllä
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVQ
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]12.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]15.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.05

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino13.512 Kilogram
Nettopaino13.512 Kilogram
Määrä17.505 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm