Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.02 - 0.4, 0.2 bar - 1 bar, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: Paluu

003H6919

AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 kierre, paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.41
Kavitointikerroin 25 %0.69
Kavitointikerroin 50 %0.62
Kavitointikerroin 75 %0.60
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 kierre, paluu
Kvs-arvot (m³/h)1.00 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 thread ret
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-ero- ja virtaussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QKyllä
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVPQ
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 15
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]0.40 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]0.40 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 3/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.316 Kilogram
Nettopaino3.316 Kilogram
Määrä9.874 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421545096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm