AVPQ 4, PN 25, DN 50, Virtaama [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Laippa, Asennusversio: Meno
003H6571
AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 laippa, meno
003H6571
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.34 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.58 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.52 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.50 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 laippa, meno |
| Kvs-arvot (m³/h) | 25.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 50 mm |
| Liitostyypit | Laippa |
| Material Description | DF AVPQ4 dP/virt.sääd. 50/25 PN25 |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paine-ero- ja virtaussäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Kyllä |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVPQ 4 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
| Venttiilin koko | DN 50 |
| Venttiilirungon materiaali | Pallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Virtaama [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 15.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 0.80 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.20 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.05 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16.5 Kilogram |
| Nettopaino | 16.5 Kilogram |
| Määrä | 27.048 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |