Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Meno

003H6559

AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
Kvs-arvot (m³/h)8.00 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow
Paine-eroalue [bar] [Maks.]20.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]2.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.30 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-ero- ja virtaussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QKyllä
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVPQ 4
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]3.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]4.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 1 1/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.615 Kilogram
Nettopaino5.615 Kilogram
Määrä10.751 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421540787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm