AVPQ 4, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: Meno
003H6555
AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 kierre, meno
003H6555
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.41 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.69 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.62 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.60 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 kierre, meno |
| Kvs-arvot (m³/h) | 1.60 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVPQ 15 Erosääd kvs 1.6 PN 25 tulo |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paine-ero- ja virtaussäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Kyllä |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVPQ 4 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
| Venttiilin koko | DN 15 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtaama [m3/h] | 0.86 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 0.90 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 0.03 m³/h |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.20 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Kyllä |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
| Yhdekoko | G 3/4 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.435 Kilogram |
| Nettopaino | 5.435 Kilogram |
| Määrä | 10.742 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |