Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Virtaama [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Ulkokierre, G 2 1/2 A, Asennusversio: Meno

003H6554

AVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 kierre, meno

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.34
Kavitointikerroin 25 %0.58
Kavitointikerroin 50 %0.52
Kavitointikerroin 75 %0.50
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 kierre, meno
Kvs-arvot (m³/h)20.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
LiitostyypitUlkokierre
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 thr flow
Paine-eroalue [bar] [Maks.]16.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaine-erosäädin
PN, vaihtoehtoinen, VSP16
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimiAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-ero- ja virtaussäädin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QKyllä
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVPQ 4
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 50
Venttiilirungon materiaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Virtaama [m3/h]12.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]15.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.80 m³/h
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä
Vuotonopeus [% Kvs]0.05
YhdekokoG 2 1/2 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.021 Kilogram
Nettopaino9.021 Kilogram
Määrä26.46 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421540657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm