AVPB, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Paluu
003H6448
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 kierre, paluu
003H6448
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| dPb, virtuaalinen | 0.2 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Karan asento | Normaalisti avoin (NO) |
| Kavitointikerroin | 0.60 |
| Kavitointikerroin 100 % | 0.38 |
| Kavitointikerroin 25 % | 0.64 |
| Kavitointikerroin 50 % | 0.57 |
| Kavitointikerroin 75 % | 0.55 |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 kierre, paluu |
| Kvs-arvot (m³/h) | 8.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 25 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | AVPB DN25 kvs 8,0 P-eros/Virt.raj. |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| PN, vaihtoehtoinen, VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Tiivistemateriaali, DP | EPDM |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM |
| Toiminta | Paine-eron ja virtauksen rajoitin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Kyllä |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | AVPB |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Venttiili-istukan materiaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4571 |
| Venttiilikartion materiaali, DP | Sinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As |
| Venttiilin koko | DN 25 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtaama [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 4.50 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Min.] | 0.20 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Kyllä |
| Virtaussäädin | Ei |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
| Yhdekoko | G 1 1/4 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.707 Kilogram |
| Nettopaino | 3.707 Kilogram |
| Määrä | 9.296 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |