Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: Paluu

003H6403

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 kierre, paluu

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioPaluu
Aukkojen määrä2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb, virtuaalinen0.2
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Karan asentoNormaalisti avoin (NO)
Kavitointikerroin0.60
Kavitointikerroin 100 %0.38
Kavitointikerroin 25 %0.64
Kavitointikerroin 50 %0.57
Kavitointikerroin 75 %0.55
KäyttökohdeKaukolämpö
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 kierre, paluu
Kvs-arvot (m³/h)8.00 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
LiitostyypitUlkokierre
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Material DescriptionAVPB 25/8 PN16 0,2-1,0 BAR PALUU, KIERRE
Paine-eroalue [bar] [Maks.]12.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinPaine-erosäädin
PakkaustapaMonipakkaus
PN, vaihtoehtoinen, VSP0
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Tiivistemateriaali, DPEPDM
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM
ToimintaPaine-eron ja virtauksen rajoitin
Toiminto, VSP - PKyllä
Toiminto, VSP - QKyllä
Toiminto, VSP - TEi
TuoteryhmäPaine- ja virtaussäätimet
TuotetyyppiAVPB
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Venttiili-istukan materiaaliRuostumaton teräs, materiaalinro 1.4571
Venttiilikartion materiaali, DPSinkkikadon kestävä messinki CuZn36Pb2As
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilirungon materiaaliPunametalli CuSn5ZnPb (Rg5)
Virtaama [m3/h]6.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]6.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.10 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Kyllä
VirtaussäädinEi
Vuotonopeus [% Kvs]0.02
YhdekokoG 1 1/4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.317 Kilogram
Nettopaino2.317 Kilogram
Määrä6.854 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421539224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm