Danfoss logo
Flow-Actuator - AFQ - 003G1024 + 003G1025

AFQ, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1025

Toiminta: Virtaussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFQ PB25 / 0,5 250cm2, sisäinen jousi
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFQ VIRTAUKSEN RAJOITIN 0,5 BAR
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]250.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]15.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinEi mitään
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nroea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFQ PB25
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]250 cm²
ToimintaVirtaussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFQ
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.738 Kilogram
Nettopaino9.738 Kilogram
Määrä17.389 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm