Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²

003G5602

Toiminta: Virtaussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus (meno / paluu)flow
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 160cm2 int. spring
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinEi mitään
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaVirtaussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFQ 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.235 Kilogram
Nettopaino9.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä44.214 Liter
EAN/UPC5710104096551