Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²

003G5600

Toiminta: Virtaussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus (meno / paluu)return
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm] [Maks.]125 mm
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.20 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.20 bar
PaineluokkaPN 16
PainesäädinEi mitään
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaVirtaussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFQ 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.20 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.852 Kilogram
Nettopaino7.5 Kilogram
Määrä43.44 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104096575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm