Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5599

Toiminta: Virtaussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus (meno / paluu)flow
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]150 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]0.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.5 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinEi mitään
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeFixed
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]320 cm²
ToimintaVirtaussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFQ 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.857 Kilogram
Nettopaino15.5 Kilogram
Määrä44.882 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162374733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm