Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Paluu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 punainen |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Material Description | AFPQ DP/VIRT.SÄÄD.0,15-1,5 BAR P. |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paineluokka | PN 40 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | Paine-ero- ja virtaussäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
| Tuotetyyppi | AFPQ |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Väri | punainen |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.50 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26.664 Kilogram |
| Nettopaino | 26.664 Kilogram |
| Määrä | 49.141 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |