Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5725

Toiminta: Paine-ero- ja virtaussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennus (meno / paluu)flow
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]150 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeKaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]1.50 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]0.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]1.50 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]0.50 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaine-erosäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]320 cm²
ToimintaPaine-ero- ja virtaussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFPQ 24
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar]0.50 bar
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino54.3 Gram
Nettopaino45.8 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä191.52 Liter
EAN/UPC5715162388532