AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5721
Toiminta: Paine-ero- ja virtaussäädin
003G5721
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttökohde | Kaukolämpö ja jäähdytys |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow |
| Mounting (flow / return) | flow |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.5 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Paineluokka | PN 40 |
| Painesäädin | Paine-erosäädin |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Teräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen kalvomateriaali | EPDM (rullattava, kuituvahvistettu) |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 160 cm² |
| Toiminta | Paine-ero- ja virtaussäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
| Tuotetyyppi | AFPQ 24 |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 30 % |
| Virtauksen rajoitin, paine-ero [bar] | 0.5 bar |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Kyllä |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 36.7 Kilogram |
| Nettopaino | 26.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388495 |