Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5617

Toiminta: Paine-erosäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDifferential pressure actuator
Läpimitta [mm] [Maks.]250 mm
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-2,5 160cm2red
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]2.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1 bar
PaineluokkaPN 40
PainesäädinPaine-erosäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]40 bar
RunkomateriaaliTeräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Spring colourred
Toimilaitteen kalvomateriaaliEPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2]160 cm²
ToimintaPaine-erosäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFP 2
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.5 Kilogram
Nettopaino14 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä50.025 Liter
EAN/UPC5710104523149