V73D52, PN 25, DN 20, Virtaama [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Ulkokierre, Asennusversio: Ohitus
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 kierre, ohitus
065-4210
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Ohitus |
| Aukkojen määrä | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käyttökohde | Kaukolämpö |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 kierre, ohitus |
| Kvs-arvot (m³/h) | 6.30 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 20 mm |
| Liitostyypit | Ulkokierre |
| Material Description | V73D52 20/6,3 1-0-5,5 |
| Paine-eroalue [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 5.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paineenrajoitussäädin |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | Termo oil |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 31 cm² |
| Toiminta | Paineenrajoitussäädin |
| Toiminto, VSP - P | Kyllä |
| Toiminto, VSP - Q | Ei |
| Toiminto, VSP - T | Ei |
| Tuoteryhmä | Paine- ja virtaussäätimet |
| Tuotetyyppi | V73D52 |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | Punametalli CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Virtaama [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Virtaama [m3/h] [Maks.] | 0.00 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
| Vuotonopeus [% Kvs] | 0.02 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.33 Kilogram |
| Nettopaino | 3.33 Kilogram |
| Määrä | 10.426 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |