AFD - öljy, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², punainen
003G1486
Toiminta: Paineenalennussäädin
003G1486
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Meno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2, punainen |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paineenalennussäädin |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| Runkomateriaali | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Sallitut virtausaineet | Termo oil |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | Paineenalennussäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
| Tuotetyyppi | AFD - öljy |
| Väri | punainen |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14.382 Kilogram |
| Nettopaino | 14.382 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 48.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702421817339 |