Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD - öljy, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², punainen

003G1042

Toiminta: Paineenalennussäädin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioMeno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Käyttöpaine [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAFD OIL PB25 1-6 80cm2, punainen
Läpimitta [mm] [Maks.]50 mm
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Paine-eroasetus [bar] [Maks.]6.00 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.]1.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.]6.00 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.]1.00 bar
PaineluokkaPN 25
PainesäädinPaineenalennussäädin
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Sallitut virtausaineetTermo oil
SCIP-asiakirjan nrod6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP-asiakirjan tuotenimiAFD/A
Setting TypeAdjustable
Sisältää paristotNo
Toimilaitteen koko [cm2]80 cm²
ToimintaPaineenalennussäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - paine ja virtaus
TuotetyyppiAFD - öljy
Väripunainen
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen pH [Maks.]10
Virtausaineen pH [Min.]7
Virtausrajoitin *:Ei
VirtaussäädinEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.881 Kilogram
Nettopaino8.881 Kilogram
Määrä26.754 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm