AFA - öljy, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Toiminta: Paineenrajoitussäädin
003G1473
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusversio | Ohitus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käyttöpaine [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2, hopea |
| Läpimitta [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
| Paine-eroasetus [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Paine-eroasetus [bar] [Min.] | 0.15 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Maks.] | 1.20 bar |
| Paineen asetusalue [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Paineluokka | PN 25 |
| Painesäädin | Paineenrajoitussäädin |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Teräs, materiaalinro 1.0338, sinkkipinnoite ja keltakromi |
| Sallitut virtausaineet | Termo oil |
| Setting Type | Adjustable |
| Sisältää paristot | No |
| Toimilaitteen koko [cm2] | 250 cm² |
| Toiminta | Paineenrajoitussäädin |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - paine ja virtaus |
| Tuotetyyppi | AFA - öljy |
| Väri | Silver |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen pH [Maks.] | 10 |
| Virtausaineen pH [Min.] | 7 |
| Virtausrajoitin *: | Ei |
| Virtaussäädin | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13 Kilogram |
| Nettopaino | 13 Kilogram |
| Määrä | 47.317 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |