Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Virtauksen jakajat, Venttiileille: VFGS2

065B2779

Virtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN100, 125

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausVirtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN100, 125
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiVirtauksen jakajat
VenttiileilleVFGS2
Venttiilin koolleDN 100DN 125
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]125 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]100 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.413 Kilogram
Nettopaino2.413 Kilogram
Määrä4.719 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm