Virtauksen jakajat, Venttiileille: VFGS2
065B2777
Virtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN40, 50
065B2777
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Virtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN40, 50 |
| Material Description | VFGS2 FLOWDIVIDER |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyyppi | Virtauksen jakajat |
| Venttiileille | VFGS2 |
| Venttiilin koolle | DN 40DN 50 |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 40 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.302 Kilogram |
| Nettopaino | 0.302 Kilogram |
| Määrä | 1.371 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |