Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Virtauksen jakajat, Venttiileille: VFGS2

065B2776

Virtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN25, 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausVirtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN25, 32
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiVirtauksen jakajat
VenttiileilleVFGS2
Venttiilin koolleDN 25DN 32
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]32 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]25 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.28 Kilogram
Nettopaino0.232 Kilogram
Määrä1.933 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm