Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Virtauksen jakajat, Venttiileille: VFGS2

065B2775

Virtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN15, 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausVirtauksen jakaja VFGS2-venttiileille, DN15, 20
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiVirtauksen jakajat
VenttiileilleVFGS2
Venttiilin koolleDN 15DN 20
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]20 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.199 Kilogram
Nettopaino0.199 Kilogram
Määrä1.87 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm