Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Impulssiputket, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Tuotetyypille: AVPL

003L5043

Impulssiputkisarja 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausImpulssiputkisarja 1,6 G1/16, fi3x2,5m
Läpimitta [mm]3 mm
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
PakkaustapaMonipakkaus
Pituus [mm]2500.0 mm
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAVPL
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]15 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm
Venttiilin paineelle [mm] [Maks.]16 bar
Venttiilin paineelle [mm] [Min.]16 bar
YhdekokoG 1/16

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.144 Kilogram
Nettopaino0.144 Kilogram
Määrä0.496 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm