10 impulssiputken puserrusliitäntää, yhdekoko 5x1 mm, G1/8
003H6930
10 impulssiputken puserrusliitäntää, yhdekoko 5x1 mm, G1/8
003H6930
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | 10 impulssiputken puserrusliitäntää, yhdekoko 5x1 mm, G1/8 |
| Materiaali | Messinki |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube valve fi5x1mmG1/8" |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyyppi | Impulssiputkien puserrusliittimet |
| Yhdekoko | G 1/8 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.999 Kilogram |
| Nettopaino | 0.253 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.098 Liter |
| EAN/UPC | 5702421544501 |