Impulssiputket, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Tuotetyypille: AV(P)QM (T)
003H6929
Impulssiputki, paine, punainen, AV-sarja, 1 kpl
003H6929
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Impulssiputki, paine, punainen, AV-sarja, 1 kpl |
| Läpimitta [mm] | 6 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Materiaali | COPPER |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Pituus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AV(P)QM (T) |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.] | 50 mm |
| Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.] | 15 mm |
| Venttiilin paineelle [mm] [Maks.] | 25 bar |
| Venttiilin paineelle [mm] [Min.] | 25 bar |
| Yhdekoko | R 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.16 Kilogram |
| Nettopaino | 0.146 Kilogram |
| Määrä | 0.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |