Impulssiputket, 6 mm, Kupari Cu-DHP CW024A H040, Tuotetyypille: AV(P)QM (T)
003H6926
Impulssiputken huoltosarja, vanha/uusi AV-sarja
003H6926
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Impulssiputken huoltosarja, vanha/uusi AV-sarja |
| Läpimitta [mm] | 6 mm |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Materiaali | Kupari Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | AV IMP.PUTKET HUOLTO |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - omavoimaiset |
| Tuotetyypille | AV(P)QM (T) |
| Tuotetyyppi | Impulssiputket |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.386 Kilogram |
| Nettopaino | 0.37 Kilogram |
| Määrä | 3537.6 Cubic centimeter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |