Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulssiputket, 6 mm, 1500 mm, Tuotetyypille: AV(P)QM (T)

003H6860

Impulssiputki, paine, punainen, AV-sarja,1,5 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausImpulssiputki, paine, punainen, AV-sarja,1,5 m
Läpimitta [mm]6 mm
MateriaaliCOPPER
Material DescriptionAVP/P/Q IMP. TUBES
Pituus [mm]1500.0 mm
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyypilleAV(P)QM (T)
TuotetyyppiImpulssiputket
Venttiilin läpimitalle [mm] [Maks.]50 mm
Venttiilin läpimitalle [mm] [Min.]15 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.168 Kilogram
Nettopaino0.168 Kilogram
Määrä0.288 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm