Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR1/2

003H6859

10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR1/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kuvaus10 puserrusliitin, impulssiputki, putkiyhde 6x1mmR1/2
Määrä/pakkaustapa10 kpl
MateriaaliMessinki
Material Description10 imp.putken liitin 6x1mm R1/2
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - omavoimaiset
TuotetyyppiImpulssiputkien puserrusliittimet
YhdekokoR 1/2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.801 Kilogram
Nettopaino0.801 Kilogram
Määrä0.421 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421541593
Proposition 65No significant risk